chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL60W340L30ASQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Zpracování obrazu Lineární světlo
BL60W340L30ASQ
ID produktu 3815829
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Certifikáty
CE, UKCA, UL
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Lineární světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
hliník
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
pravoúhlý
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
381,4 mm x 60,9 mm x 31,3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP69K
Typ konektoru
M12
home
Turck-Shop
Průmyslové zpracování obrazu
Osvětlení
BL60W340L30ASQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
17 607,00 Kč
Celkem za položku
17 607,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu