chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VE200G1A | TURCK - Váš globální automatizační partner
Image processing Smart Camera
VE200G1A
ID produktu 3800974
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Multifunkční
Komunikační protokol
EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Materiál pouzdra
hliník
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
88 mm x 67 mm x 41,4 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
Vstup/výstup programovatelný
Stupeň krytí
IP20, IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
5 x PNP/NPN opticky odděleno
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
64 573,00 Kč
home
Turck-Shop
Průmyslové zpracování obrazu
Smart kamery
VE200G1A
Celkem za položku
64 573,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu