chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
EG-VA655526/112-0500/3GD | TURCK - Váš globální automatizační partner
excom I/O systém Systémová skříň 650 x 550 x 260
EG-VA655526/112-0500/3GD
ID produktu 100004333
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
Ex certifikát
Materiál pouzdra
nerez ocel
Pokyny pro instalaci
zóna 2
Povrch pouzdra
broušeno a leštěno (distribuce velikosti zrna 240)
Převodník / konvertor / přepínač
není
Rozměry
550 mm x 650 mm x 260 mm
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Stupeň krytí
IP66
Typ přístroje
Pouzdro
Klíčové vlastnosti
Pokyny pro instalaci
zóna 2
home
Turck-Shop
Rozvaděče
Standardní Ex rozvaděč
EG-VA655526/112-0500/3GD
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
154 683,00 Kč
Celkem za položku
154 683,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu