chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TBIL-M1-16DXP-B | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 16 × univerzální digitální PNP kanál
TBIL-M1-16DXP-B
ID produktu 100000881
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX zóna 2/22, CCC, cULus, IECEx
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pokyny pro instalaci
zóna 2, zóna 22
Připojení napájení
M12
Rozměry
150 mm x 54 mm x 27,4 mm
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Síťový protokol
IO-Link
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O, Rozbočovač I/O
Typ signálu
Digitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
Způsob připojení signálu
M12
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
IO-Link
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Typ signálu
Digitální výstup, Digitální vstup, Digitální vstup/výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
5 657,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
TBIL-M1-16DXP-B
Celkem za položku
5 657,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu