chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 16 × univerzální digitální PNP kanál
TBIL-L5-16DXP-AUX
ID produktu 100000882
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
TBIL-L5-16DXP-AUX
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-40
Pokyny pro instalaci
non-Ex
Připojení napájení
7/8″, 5kolíkový
Rozměry
179,1 mm x 60,1 mm x 33,7 mm
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Síťový protokol
IO-Link
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O, Rozbočovač I/O
Typ signálu
Digitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
Způsob připojení signálu
M12
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
IO-Link
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Typ signálu
Digitální výstup, Digitální vstup, Digitální vstup/výstup
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
6 633,00 Kč
Celkem za položku
6 633,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu