chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 8 × digitální vstup, 8 × port M8
TBIL-S3-8DIP
ID produktu 100002594
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
3 386,00 Kč
Celkem za položku
3 386,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
TBIL-S3-8DIP
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pokyny pro instalaci
non-Ex
Připojení napájení
M12
Rozměry
144,3 mm x 32 mm x 32 mm
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Síťový protokol
IO-Link
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O, Rozbočovač I/O
Typ signálu
Digitální vstup
Způsob připojení signálu
M12
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
IO-Link
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Typ signálu
Digitální vstup
Kontaktovat podporu