chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TBIL-S3-8DXP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 8 × univerzální digitální kanály, 8 × po
TBIL-S3-8DXP
ID produktu 100002595
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pokyny pro instalaci
non-Ex
Připojení napájení
M12
Rozměry
144,3 mm x 32 mm x 32 mm
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Síťový protokol
IO-Link
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O, Rozbočovač I/O
Typ signálu
Digitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
Způsob připojení signálu
M12
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
TBIL-S3-8DXP
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
IO-Link
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Typ signálu
Digitální vstup/výstup, Digitální výstup, Digitální vstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC2
Ceníková cena
4 310,00 Kč
Celkem za položku
4 310,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu