chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TBIL-S4-8DIP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 8 × digitální vstup, 4 × port M12
TBIL-S4-8DIP
ID produktu 100002597
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pokyny pro instalaci
non-Ex
Připojení napájení
M12
Rozměry
144,3 mm x 32 mm x 32 mm
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Síťový protokol
IO-Link
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O, Rozbočovač I/O
Typ signálu
Digitální vstup
Způsob připojení signálu
M12
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
IO-Link
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Typ signálu
Digitální vstup
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
TBIL-S4-8DIP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC2
Ceníková cena
3 693,00 Kč
Celkem za položku
3 693,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu