chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FIL20-8DXP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 8 × univerzální digitální PNP kanál
FIL20-8DXP
ID produktu 100005646
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Připojení napájení
šroubovací svorky
Připojení sběrnice
šroubovací svorky
Rozměry
62,48 mm x 55 mm x 23,4 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
IO-Link
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O, Rozbočovač I/O
Typ signálu
Digitální vstup, Digitální výstup
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky
Síťový protokol
IO-Link
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Digitální vstup, Digitální výstup
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
FIL20-8DXP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
3 053,00 Kč
Celkem za položku
3 053,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu