- Certifikáty
- ATEX zóna 2/22, CCC, cULus, IECEx
- Kategorie dle ISO 13849-1:2008
- 4
- Max. okolní teplota
- 70
- Min. okolní teplota
- -40
- PL dle EN ISO 13849-1
- Level e
- Pokyny pro instalaci
- zóna 2, zóna 22
- Přenosová rychlost sběrnice
- 100 Mb/s
- Připojení napájení
- M12 kódování , L
- Připojení sběrnice
- 2 x M12, 4kolíkový, kódování D
- Rozměry
- 230,4 mm x 60,4 mm x 34,8 mm
- SIL acc. to IEC 61508
- 3
- Stupeň krytí
- IP65, IP67, IP69K
- Síťový protokol
- PROFIsafe via PROFINET
- Typ přístroje
- Kompaktní stanice, Modul I/O
- Typ signálu
- Bezpečné vstupy, Bezpečné vstupy a výstupy, Digitální vstup/výstup, IO-Link
- Způsob připojení signálu
- M12