- Certifikáty
- cURus
- Max. okolní teplota
- 70
- Min. okolní teplota
- -40
- Pokyny pro instalaci
- non-Ex
- Přenosová rychlost sběrnice
- 10/100 Mbps
- Připojení napájení
- M12 kódování , L
- Připojení sběrnice
- 2 x M12, 4kolíkový, kódování D
- Rozměry
- 230,4 mm x 60,4 mm x 34,8 mm
- Stupeň krytí
- IP65, IP67, IP69K
- Síťový protokol
- EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
- Typ přístroje
- Kompaktní stanice, Modul I/O, Řadič logiky pole (ARGEE)
- Typ signálu
- Digitální vstup, Digitální vstup/výstup, IO-Link, Válečkový motor
- Výstupní napětí
- 24 VDC z potenciálové skupiny
- Způsob připojení signálu
- M12