chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BLCDN-16M8LT-8DO-0.5A-P-8DO-0.5A-P | TURCK - Váš globální automatizační partner
Sběrnicová stanice BL compact pro DeviceNet
BLCDN-16M8LT-8DO-0.5A-P-8DO-0.5A-P
ID produktu 6811030
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Počet kanálů
8/8
Přenosová rychlost sběrnice
125/250/500 kb/s
Připojení sběrnice
2 x M12
Rozměry
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
DeviceNet
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
Digitální výstup
Výstupní napětí
24 VDC z napájecího napětí
Způsob připojení signálu
M8
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M8
Síťový protokol
DeviceNet
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Digitální výstup
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
BLCDN-16M8LT-8DO-0.5A-P-8DO-0.5A-P
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
24 372,00 Kč
Celkem za položku
24 372,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu