chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BLCDP-8M12LT-4AI-VI-8XSG-PD | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sběrnicová stanice BL compact pro PROFIBUS DP
BLCDP-8M12LT-4AI-VI-8XSG-PD
ID produktu 6811175
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Min. okolní teplota
-40
Max. okolní teplota
70
Počet kanálů
4/8
Způsob připojení signálu
M12
Typ signálu
analogový vstup, digitální výstup, digitální vstup/výstup, digitální vstup
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ signálu
analogový vstup, digitální výstup, digitální vstup/výstup, digitální vstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
24 372,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
BLCDP-8M12LT-4AI-VI-8XSG-PD
Celkem za položku
24 372,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu