chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BLCDP-4M12MT-4AI4AO-VI | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sběrnicová stanice BL compact pro PROFIBUS DP
BLCDP-4M12MT-4AI4AO-VI
ID produktu 6811183
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Min. okolní teplota
-40
Max. okolní teplota
70
Počet kanálů
8
Způsob připojení signálu
M12
Typ signálu
analogový výstup, analogový vstup, analogový vstup/výstup
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ signálu
analogový výstup, analogový vstup, analogový vstup/výstup
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
BLCDP-4M12MT-4AI4AO-VI
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
24 700,00 Kč
Celkem za položku
24 700,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu