chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BLCDP-4M12LT-2AI-PT-2AI-PT | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sběrnicová stanice BL compact pro PROFIBUS DP
BLCDP-4M12LT-2AI-PT-2AI-PT
ID produktu 6811184
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Min. okolní teplota
-40
Max. okolní teplota
70
Počet kanálů
2/2
Způsob připojení signálu
M12
Typ signálu
analogový vstup, teplota
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ signálu
analogový vstup, teplota
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
29 077,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
BLCDP-4M12LT-2AI-PT-2AI-PT
Celkem za položku
29 077,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu