chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BLCEC-4M12MT-8XSG-P | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sběrnicová stanice BL compact pro EtherCAT
BLCEC-4M12MT-8XSG-P
ID produktu 6811626
home
Home
Loading...
Technické údaje
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Síťový protokol
EtherCAT
Typ signálu
digitální vstup, digitální vstup/výstup, digitální výstup
Výstupní napětí
24 VDC z napájecího napětí
Způsob připojení signálu
M12
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
EtherCAT
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ signálu
digitální vstup/výstup, digitální výstup, digitální vstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
21 719,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
BLCEC-4M12MT-8XSG-P
Celkem za položku
21 719,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu