chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BLCEC-4M12MT-4IOL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sběrnicová stanice BL compact pro EtherCAT
BLCEC-4M12MT-4IOL
ID produktu 6811635
home
Home
Loading...
Technické údaje
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Síťový protokol
EtherCAT
Typ signálu
IO-Link
Výstupní napětí
24 VDC
Způsob připojení signálu
M12
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
EtherCAT
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ signálu
IO-Link
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
BLCEC-4M12MT-4IOL
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
21 089,00 Kč
Celkem za položku
21 089,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu