chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TBDP-L2-16DIP | TURCK - Váš globální automatizační partner
Modul i /o sběrnice PROFIBUS-DP 16 digitálních vstupů PNP
TBDP-L2-16DIP
ID produktu 6814001
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX zóna 2/22, CCC, cULus, IECEx
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pokyny pro instalaci
zóna 2, zóna 22
Počet kanálů
16
Přenosová rychlost sběrnice
9,6 kB/s …12 Mb/s
Připojení napájení
7/8″, 5kolíkový
Připojení sběrnice
2 x M12, 5kolíkový, inverzní kódování
Rozměry
230,4 mm x 60,4 mm x 39 mm
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup
Způsob připojení signálu
M12
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
TBDP-L2-16DIP
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Typ signálu
Digitální vstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
8 244,00 Kč
Celkem za položku
8 244,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu