chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TBEN-L4-16DIP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet
TBEN-L4-16DIP
ID produktu 6814009
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Síťový protokol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic
Certifikáty
ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx, CCC
Min. okolní teplota
-40
Max. okolní teplota
70
Počet kanálů
16
Pokyny pro instalaci
zóna 2, zóna 22
Způsob připojení signálu
M12
Typ signálu
digitální vstup
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Typ signálu
digitální vstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
9 188,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
TBEN-L4-16DIP
Celkem za položku
9 188,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu