chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TBEN-S1-4DIP-4DOP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet
TBEN-S1-4DIP-4DOP
ID produktu 6814021
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Síťový protokol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic
Certifikáty
ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx, CCC
Min. okolní teplota
-40
Max. okolní teplota
70
Počet kanálů
8
Pokyny pro instalaci
zóna 2, zóna 22
Výstupní napětí
24 VDC z potenciálové skupiny
Způsob připojení signálu
M8
Typ signálu
digitální vstup, digitální vstup/výstup, digitální výstup
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M8
Síťový protokol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Typ signálu
digitální vstup, digitální vstup/výstup, digitální výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC2
Ceníková cena
4 794,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
TBEN-S1-4DIP-4DOP
Celkem za položku
4 794,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu