chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TBEN-S1-8DIP-D | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet
TBEN-S1-8DIP-D
ID produktu 6814034
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Certifikáty
ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx, CCC
Min. okolní teplota
-40
Max. okolní teplota
70
Počet kanálů
8
Pokyny pro instalaci
zóna 2, zóna 22
Způsob připojení signálu
M8
Typ signálu
digitální vstup
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M8
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Typ signálu
digitální vstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC2
Ceníková cena
4 698,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
TBEN-S1-8DIP-D
Celkem za položku
4 698,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu