- Certifikáty
- ATEX zóna 2/22, CCC, cULus, IECEx
- Max. okolní teplota
- 70
- Min. okolní teplota
- -40
- Pokyny pro instalaci
- zóna 2, zóna 22
- Počet kanálů
- 16
- Přenosová rychlost sběrnice
- 10/100 Mbps
- Připojení napájení
- 7/8″, 5kolíkový
- Připojení sběrnice
- 2 x M12, 4kolíkový, kódování D
- Rozměry
- 230,5 mm x 60,4 mm x 38,8 mm
- Stupeň krytí
- IP65, IP67, IP69K
- Síťový protokol
- CC-Link IE Field Basic, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
- Typ přístroje
- Kompaktní stanice, Modul I/O, Řadič logiky pole (ARGEE)
- Typ signálu
- Digitální vstup
- Způsob připojení signálu
- M12