chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TBIL-M1-8DOP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 8 digitálních výstupů PNP 0,5 A
TBIL-M1-8DOP
ID produktu 6814101
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX zóna 2/22, CCC, cULus, IECEx
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pokyny pro instalaci
zóna 2, zóna 22
Počet kanálů
8
Připojení napájení
M12
Rozměry
150 mm x 54 mm x 27,4 mm
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Síťový protokol
IO-Link
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O, Rozbočovač I/O
Typ signálu
Digitální výstup
Výstupní napětí
24 VDC z napájecího napětí
Způsob připojení signálu
M12
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
IO-Link
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ signálu
Digitální výstup
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
TBIL-M1-8DOP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
4 480,00 Kč
Celkem za položku
4 480,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu