chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FEN20-4DIN-4DXN | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kompaktní víceprotokolový ethernetový I/O modul IP20 4 digitální vstupy NPN a 4 konfigurovatelné dig
FEN20-4DIN-4DXN
ID produktu 6814129
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pokyny pro instalaci
non-Ex
Počet kanálů
8
Připojení napájení
šroubovací svorky
Rozměry
62,5 mm x 55 mm x 30 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O, Řadič logiky pole (ARGEE)
Typ signálu
Digitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
Výstupní napětí
12...30 VDC
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
FEN20-4DIN-4DXN
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky
Síťový protokol
Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Digitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
5 000,00 Kč
Celkem za položku
5 000,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu