chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SDPB-04A-0009 | TURCK - Váš globální automatizační partner
piconet stand-alone module for PROFIBUS-DP 4 Analog Outputs 0…20 mA
SDPB-04A-0009
ID produktu 6824059
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
4
Přenosová rychlost sběrnice
9,6 kB/s …12 Mb/s
Připojení napájení
2 x M8
Připojení sběrnice
1 x M12
Rozměry
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
analogový výstup
Způsob připojení signálu
M12
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
16 904,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
SDPB-04A-0009
Celkem za položku
16 904,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu