chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SDPB-0002D-0002 | TURCK - Váš globální automatizační partner
piconet stand-alone module for PROFIBUS-DP 2-channel Pulse Width Modulation (PWM)
SDPB-0002D-0002
ID produktu 6824060
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
2
Přenosová rychlost sběrnice
9,6 kB/s …12 Mb/s
Připojení napájení
2 x M8
Připojení sběrnice
1 x M12
Rozměry
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
PWM
Způsob připojení signálu
M12
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
PWM
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
13 450,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
SDPB-0002D-0002
Celkem za položku
13 450,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu