chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SDNB-0202D-0003 | TURCK - Váš globální automatizační partner
piconet samostatné moduly pro DeviceNet
SDNB-0202D-0003
ID produktu 6824088
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
DeviceNet
Certifikáty
cULus
Min. okolní teplota
0
Max. okolní teplota
55
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
4
Způsob připojení signálu
M12
Typ signálu
čítač
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
DeviceNet
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
čítač
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
13 441,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
SDNB-0202D-0003
Celkem za položku
13 441,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu