chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SDNB-04A-0007 | TURCK - Váš globální automatizační partner
piconet samostatné moduly pro DeviceNet
SDNB-04A-0007
ID produktu 6824089
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
4
Přenosová rychlost sběrnice
125/250/500 kb/s
Připojení napájení
2 x M8
Připojení sběrnice
1 x M12
Rozměry
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
DeviceNet
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
analogový výstup
Způsob připojení signálu
M12
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
DeviceNet
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
analogový výstup
home
Turck-Shop
Others
SDNB-04A-0007
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
18 600,00 Kč
Celkem za položku
18 600,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu