chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
piconet stand-alone module for DeviceNet 4 Digital PNP Inputs Filter 0.2 ms
SDNB-0404D-0002
ID produktu 6824102
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
10 608,00 Kč
Celkem za položku
10 608,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
SDNB-0404D-0002
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
8
Přenosová rychlost sběrnice
125/250/500 kb/s
Připojení napájení
2 x M8
Připojení sběrnice
1 x M12
Rozměry
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
DeviceNet
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
Výstupní napětí
20…29 VDC od napětí zatížení
Způsob připojení signálu
M12
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
DeviceNet
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Digitální výstup, Digitální vstup/výstup, Digitální vstup