chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SDNB-0404D-0006 | TURCK - Váš globální automatizační partner
piconet samostatné moduly pro DeviceNet
SDNB-0404D-0006
ID produktu 6824108
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
DeviceNet
Certifikáty
cULus
Min. okolní teplota
0
Max. okolní teplota
55
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
8
Výstupní napětí
20…29 VDC z napájení zátěže
Způsob připojení signálu
M12
Typ signálu
digitální výstup, digitální vstup/výstup, digitální vstup
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
DeviceNet
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
digitální výstup, digitální vstup/výstup, digitální vstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
11 174,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
SDNB-0404D-0006
Celkem za položku
11 174,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu