chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SCOB-0404D-0001 | TURCK - Váš globální automatizační partner
piconet samostatné moduly pro CANopen
SCOB-0404D-0001
ID produktu 6824133
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
CANopen
Certifikáty
cULus
Min. okolní teplota
0
Max. okolní teplota
55
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
8
Výstupní napětí
20…29 VDC z napájení zátěže
Způsob připojení signálu
M8
Typ signálu
digitální výstup, digitální vstup/výstup, digitální vstup
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M8
Síťový protokol
CANopen
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
digitální výstup, digitální vstup/výstup, digitální vstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
10 028,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
SCOB-0404D-0001
Celkem za položku
10 028,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu