chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SCOB-0404D-0002 | TURCK - Váš globální automatizační partner
piconet Stand-alone Module for CANopen 4 Digital PNP Inputs Filter 0.2 ms
SCOB-0404D-0002
ID produktu 6824135
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
8
Přenosová rychlost sběrnice
10 kB/s...1 Mb/s
Připojení napájení
2 x M8
Připojení sběrnice
1 x M12
Rozměry
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
CANopen
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
Výstupní napětí
20…29 VDC od napětí zatížení
Způsob připojení signálu
M12
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
CANopen
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Digitální výstup, Digitální vstup/výstup, Digitální vstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
10 028,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
SCOB-0404D-0002
Celkem za položku
10 028,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu