chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SCOB-0404D-0003 | TURCK - Váš globální automatizační partner
piconet Stand-alone Module for CANopen 4 Digital PNP Inputs Filter 3 ms
SCOB-0404D-0003
ID produktu 6824136
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
8
Přenosová rychlost sběrnice
10 kB/s...1 Mb/s
Připojení napájení
2 x M8
Připojení sběrnice
1 x M12
Rozměry
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
CANopen
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
Výstupní napětí
20…29 VDC od napětí zatížení
Způsob připojení signálu
M8
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
SCOB-0404D-0003
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M8
Síťový protokol
CANopen
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Digitální výstup, Digitální vstup/výstup, Digitální vstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
10 028,00 Kč
Celkem za položku
10 028,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu