chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SCOB-04A-0007 | TURCK - Váš globální automatizační partner
piconet samostatné moduly pro CANopen
SCOB-04A-0007
ID produktu 6824145
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
CANopen
Certifikáty
cULus
Min. okolní teplota
0
Max. okolní teplota
55
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
4
Způsob připojení signálu
M12
Typ signálu
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
CANopen
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
18 081,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
SCOB-04A-0007
Celkem za položku
18 081,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu