chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SCOB-0800D-0008 | TURCK - Váš globální automatizační partner
piconet Stand-alone Module for CANopen 8 Digital PNP Inputs Filter 0.2 ms
SCOB-0800D-0008
ID produktu 6824151
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
8
Přenosová rychlost sběrnice
10 kB/s...1 Mb/s
Připojení napájení
2 x M8
Připojení sběrnice
1 x M12
Rozměry
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
CANopen
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup
Způsob připojení signálu
M8
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M8
Síťový protokol
CANopen
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Digitální vstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
9 453,00 Kč
Celkem za položku
9 453,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
SCOB-0800D-0008
Kontaktovat podporu