chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SCOB-10S-0001 | TURCK - Váš globální automatizační partner
piconet Stand-alone Module for CANopen 1-channel Incremental Encoder Interface
SCOB-10S-0001
ID produktu 6824153
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
1
Přenosová rychlost sběrnice
10 kB/s...1 Mb/s
Připojení napájení
2 x M8
Připojení sběrnice
1 x M12
Rozměry
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
CANopen
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
Rotační senzory
Způsob připojení signálu
M12, M23
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
SCOB-10S-0001
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12, M23
Síťový protokol
CANopen
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Rotační senzory
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
15 290,00 Kč
Celkem za položku
15 290,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu