chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SDPB-40A-1005 | TURCK - Váš globální automatizační partner
piconet samostatné moduly pro PROFIBUS-DP
SDPB-40A-1005
ID produktu 6824438
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Certifikáty
cULus
Min. okolní teplota
0
Max. okolní teplota
55
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
4
Způsob připojení signálu
M12
Typ signálu
analogový vstup
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
analogový vstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
16 795,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
SDPB-40A-1005
Celkem za položku
16 795,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu