chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kompaktní víceprotokolový ethernetový I/O modul IP20 16 univerzálních digitálních kanálů
FEN20-16DXP
ID produktu 6931089
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
FEN20-16DXP
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pokyny pro instalaci
non-Ex
Počet kanálů
16
Připojení napájení
šroubovací svorky
Rozměry
152,2 mm x 57,1 mm x 46,7 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O, Řadič logiky pole (ARGEE)
Typ signálu
Digitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
Výstupní napětí
12...30 VDC
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky
Síťový protokol
Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Digitální vstup/výstup, Digitální výstup, Digitální vstup
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
6 603,00 Kč
Celkem za položku
6 603,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu