chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FDNL-L0800-T | TURCK - Váš globální automatizační partner
I/O modul pro DeviceNet 8 digitálních vstupů NPN/PNP
FDNL-L0800-T
ID produktu F0075
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
8
Přenosová rychlost sběrnice
125/250/500 kb/s
Připojení sběrnice
2 x 7/8″
Rozměry
197 mm x 60 mm x 40 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
DeviceNet
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup
Způsob připojení signálu
M12
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
DeviceNet
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Digitální vstup
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
FDNL-L0800-T
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
19 175,00 Kč
Celkem za položku
19 175,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu