chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FDNP-S0808G-WW | TURCK - Váš globální automatizační partner
I/O modul pro DeviceNet 8 digitálních vstupů PNP
FDNP-S0808G-WW
ID produktu F0126
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
16
Přenosová rychlost sběrnice
125/250/500 kb/s
Připojení napájení
1 x 7/8″
Připojení sběrnice
1 x 7/8″, 5kolíkový
Rozměry
220,5 mm x 60 mm x 27 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
DeviceNet
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
Výstupní napětí
18...26 VDC
Způsob připojení signálu
M12
Klíčové vlastnosti
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
FDNP-S0808G-WW
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
DeviceNet
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Digitální vstup/výstup, Digitální výstup, Digitální vstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
19 776,00 Kč
Celkem za položku
19 776,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu