chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FDN20-16XSG | TURCK - Váš globální automatizační partner
Compact I/O station for DeviceNet 16 universal digital channels
FDN20-16XSG
ID produktu F0175
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pokyny pro instalaci
non-Ex
Počet kanálů
16
Přenosová rychlost sběrnice
125/250/500 kb/s
Připojení sběrnice
Zásuvná svorkovnice se šrouby
Rozměry
152,2 mm x 57,1 mm x 44,1 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
DeviceNet
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup/výstup
Výstupní napětí
18…26 VDC
Způsob připojení signálu
Screw terminal
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
Screw terminal
Síťový protokol
DeviceNet
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Digitální vstup/výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
12 057,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
FDN20-16XSG
Celkem za položku
12 057,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu