chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FDN20-4S-4XSG | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Compact I/O station for DeviceNet 4 Digital Inputs, 4 Universal Digital Channels
FDN20-4S-4XSG
ID produktu F0177
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pokyny pro instalaci
non-Ex
Počet kanálů
8
Přenosová rychlost sběrnice
125/250/500 kb/s
Připojení sběrnice
šroubovací svorky
Rozměry
62,5 mm x 55 mm x 23,5 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
DeviceNet
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup, Digitální výstup
Výstupní napětí
18…26 VDC
Způsob připojení signálu
Screw terminal
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
Screw terminal
Síťový protokol
DeviceNet
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Digitální vstup, Digitální výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
7 027,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
FDN20-4S-4XSG
Celkem za položku
7 027,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu