chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FDNP-N1600-TT-0197 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Kompaktní I/O moduly DeviceNet™ 8 digitálních vstupů NPN
FDNP-N1600-TT-0197
ID produktu F0197
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
16
Přenosová rychlost sběrnice
125/250/500 kb/s
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
DeviceNet
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup
Způsob připojení signálu
M12
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M12
Síťový protokol
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O moduly
FDNP-N1600-TT-0197
DeviceNet
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Digitální vstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
19 175,00 Kč
Celkem za položku
19 175,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu