chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-E-8DO-24VDC-0.5A-P/ET | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ekonomický modul BL20 8 × digitální výstup, PNP, 0,5 A
BL20-E-8DO-24VDC-0.5A-P/ET
ID produktu 100000400
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
8
Rozměry
128,9 mm x 13 mm x 74,6 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Digitální výstup
Typ výstupu
PNP
Výstupní napětí
24 VDC
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Digitální výstup
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-E-8DO-24VDC-0.5A-P/ET
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
2 027,00 Kč
Celkem za položku
2 027,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu