chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FOC11-3G | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O systém RS485 - převodník optických médií pro zónu 2
FOC11-3G
ID produktu 100000549
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, CE, cFM, cFMus, IECEx, KOSHA, UKCA
Elektrické připojení
1 x 2kolíková odnímatelná svorkovnice, pružinové vzorky, 1 x Ex e-svorkovnice, 2kolíková, šroubové připojení, 2 x BFOC/2.5 (St) zástrčkový konektor
Materiál pouzdra
Eloxovaný hliník
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Počet kanálů
1
Rozměry
105 mm x 65 mm x 73,5 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Typ přístroje
Převodník optických vláken
Způsob připojení signálu
D-Sub
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
FOC11-3G
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
D-Sub
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Stupeň krytí
IP20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
32 961,00 Kč
Celkem za položku
32 961,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu