chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O systém převodník segmentu
SC11EX-3G
ID produktu 100000550
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
20 788,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
SC11EX-3G
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, CCC, CE, cFM, cFMus, EAC Ex, IECEx, KOSHA, UKCA
Materiál pouzdra
Eloxovaný hliník
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Počet kanálů
1
Rozměry
105 mm x 65 mm x 73,5 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Typ přístroje
Převodník
Způsob připojení signálu
D-Sub
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
D-Sub
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Stupeň krytí
IP20
Celkem za položku
20 788,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu