chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-E-4IOL-10 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ekonomický modul BL20 4 × kanály IO-Link master, 32 bytů I/O dat
BL20-E-4IOL-10
ID produktu 100001334
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus, GOST
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
4/4
Rozměry
128,9 mm x 13 mm x 74,6 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup, IO-Link
Typ vstupu
PNP
Typ výstupu
PNP
Výstupní napětí
24 VDC
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
IO-Link, Digitální výstup, Digitální vstup/výstup, Digitální vstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
4 631,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-E-4IOL-10
Celkem za položku
4 631,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu