chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-E-10UL | TURCK - Váš globální automatizační partner
Ekonomický modul BL20 Distribuční modul, 10 × 24 VDC
BL20-E-10UL
ID produktu 100001335
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
10
Rozměry
128,9 mm x 13 mm x 74,6 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Modul I/O
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-E-10UL
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice
Stupeň krytí
IP20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
578,00 Kč
Celkem za položku
578,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu