chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-E-16UL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ekonomický modul BL20 Distribuční modul, 10 × 24 VDC
BL20-E-16UL
ID produktu 100001337
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
16
Rozměry
160,8 mm x 13 mm x 74,6 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Modul I/O
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice
Stupeň krytí
IP20
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-E-16UL
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
723,00 Kč
Celkem za položku
723,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu