chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-E-4AI-TC/ET | TURCK - Váš globální automatizační partner
Ekonomický modul BL20 4 Analogové vstupy pro termočlánky
BL20-E-4AI-TC/ET
ID produktu 100007647
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
4
Rozměry
128,9 mm x 13 mm x 74,6 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Analogový vstup, Teplota
Typ vstupu
typy B, C, E, G, J, K, N, R, S, T
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Analogový vstup, Teplota
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-E-4AI-TC/ET
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
10 166,00 Kč
Celkem za položku
10 166,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu